Zurück zur Übersicht
Verteiler GST15I2V 2P1T W WS
Artikelnr. 91.020.1053.0
gesis® MINI T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
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
| Artikelnummer | 91.020.1053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler GST15I2V 2P1T W WS |
| EAN | 4049088225307 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 202 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 56 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 830 g |
| Volumen verpackt | 1866 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.1 g |
| Volumen Einzelteil | 18.66 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | L, N |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9016 |
Ausführung
| Verteilerart | T-Verteiler |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Befestigungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.034 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 110 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 34.4 mm |
|---|---|
| Breite | 18.1 mm |
| Höhe | 29.5 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 07.418.9153.1 | Tragplatte GST15 h-/H-VT | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 100.89kB | |
| | - | 2.47kB | X81 |
| | - | 2.26kB | X81 |
| | - | 13.52kB | DOCX |
| | - | 508.00B | TXT |
| | - | 629.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 28.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 62.61kB | |
| | - | 60.48kB | TIF |
| | - | 16.51kB | TIF |
| | - | 18.24kB | |
| | - | 2.53MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 349.45kB | |
| | - | 418.84kB | STP |
| | - | 1.02MB | IGS |
| | - | 250.63kB | JT |
Händler
Artikelnr. 91.020.1053.0
gesis® MINI T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen