Zurück zur Übersicht
Verteiler GST15I5Z 1P1 V WS
Artikelnr. 91.050.5953.0
gesis® MINI Zwischenkupplung, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 1, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
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
| Artikelnummer | 91.050.5953.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler GST15I5Z 1P1 V WS |
| EAN | 4049088016516 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 259 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 130 mm |
| Höhe verpackt | 81 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1020 g |
| Volumen verpackt | 2727 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 10.149 g |
| Volumen Einzelteil | 27.27 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9016 |
Ausführung
| Verteilerart | Zwischenkupplung |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Befestigungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.045 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 32.4 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 12.5 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 117.33kB | |
| | - | 2.26kB | X81 |
| | - | 2.46kB | X81 |
| | - | 13.54kB | DOCX |
| | - | 507.00B | TXT |
| | - | 619.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 510.99kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 91.50kB | |
| | - | 89.38kB | TIF |
| | - | 14.13kB | TIF |
| | - | 15.81kB | |
| | - | 2.59MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 406.40kB | |
| | - | 657.14kB | STP |
| | - | 1.30MB | IGS |
| | - | 274.98kB | JT |
Händler
Artikelnr. 91.050.5953.0
gesis® MINI Zwischenkupplung, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 1, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen