Zurück zur Übersicht
Verteiler GST18I5V 3P1 B V TR03
Artikelnr. 92.050.7053.5
gesis® CLASSIC H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot
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
| Artikelnummer | 92.050.7053.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V 3P1 B V TR03 |
| EAN | 4049088350887 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 175 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 200 mm |
| Höhe verpackt | 95 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1188 g |
| Volumen verpackt | 3325 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 53.7 g |
| Volumen Einzelteil | 230.65 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | tomatenrot |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 3013 |
Ausführung
| Verteilerart | H-Verteiler |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP40 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.224 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 59 mm |
|---|---|
| Breite | 57.4 mm |
| Höhe | 40 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 05.588.5753.1 | Verriegelung GST18 VERTEILER SW | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 07.413.6853.1 | Tragplatte GST18 VERTEILER SW | | |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 140.13kB | |
| | - | 2.49kB | X81 |
| | - | 2.29kB | X81 |
| | - | 12.01kB | DOCX |
| | - | 652.00B | TXT |
| | - | 530.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 192.21kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 75.86kB | |
| | - | 73.77kB | TIF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 92.050.7053.5
gesis® CLASSIC H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen