Verteiler RST20I3VX3P1 F V SW
RST® CLASSIC ATEX Verteilerblock 1E / 3A, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung L, N, PE, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz, RAL-Nummer Codierung/Kontaktein
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | X6.030.0153.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler RST20I3VX3P1 F V SW |
| EAN | 4049088144400 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5372.5 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 51.9 g |
| Volumen Einzelteil | 237.99 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | ja |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
| Verteilerart | Verteilerblock |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.233 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Länge | 55.5 mm |
|---|---|
| Breite | 85.8 mm |
| Höhe | 31.3 mm |
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 99.414.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 05.564.4453.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 99.416.6205.2 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| X6.031.0153.1 | Steckverbinder RST20I3FXB2 ZR2 SW | | |
| X6.032.4553.1 | Steckverbinder RST20I3SXS1 ZR3 V SW | | |
| X6.031.0053.1 | Steckverbinder RST20I3FXB2 ZR1 SW | | |
| X6.031.4153.1 | Steckverbinder RST20I3SXB1 ZR2 SW | | |
| X6.032.4153.1 | Steckverbinder RST20I3SXS1 ZR2 V SW | | |
| X6.031.4253.1 | Steckverbinder RST20I3SXB2 ZRX SW | | |
| X6.031.4353.1 | Steckverbinder RST20I3SXB2 ZRY SW | | |
| X6.031.4053.1 | Steckverbinder RST20I3SXB1 ZR1 SW | | |
| X6.032.0053.1 | Steckverbinder RST20I3FXS2 ZR1 V SW | | |
| X6.032.0153.1 | Steckverbinder RST20I3FXS2 ZR2 V SW | | |
| X6.032.4053.1 | Steckverbinder RST20I3SXS1 ZR1 V SW | | |
| X6.033.4053.1 | Steckverbinder RST20I3SXB1 YR1 SW | | |
| X6.031.4553.1 | Steckverbinder RST20I3SXB1 ZR3 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 461.18kB | |
| | - | 59.06kB | |
| | - | 2.50kB | X81 |
| | - | 2.32kB | X81 |
| | - | 534.00B | TXT |
| | - | 667.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 218.96kB | |
| | - | 1.17MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 297.11kB | |
| | - | 482.68kB | STP |
| | - | 1.46MB | IGS |
| | - | 327.89kB | JT |
Händler
RST® CLASSIC ATEX Verteilerblock 1E / 3A, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung L, N, PE, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz, RAL-Nummer Codierung/Kontaktein
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen