Verteiler RST20I5B 3P1 F VGA TB04
RST® CLASSIC Kompaktverteiler 1E / 3A, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung L, N, PE, D1, D2, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau, RAL-Nummer Codierung
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 96.050.0153.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler RST20I5B 3P1 F VGA TB04 |
| EAN | 4015573982604 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 478.8 g |
| Volumen verpackt | 1711 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 440 g |
| Volumen Einzelteil | 1711 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau |
| Farbe des separaten Gehäuses (falls vorhanden) | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5018 |
| Verteilerart | Kompaktverteiler |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 1.989 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Länge | 162 mm |
|---|---|
| Breite | 104 mm |
| Höhe | 57.2 mm |
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| Z5.565.9853.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 99.530.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 99.532.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 05.565.9953.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.052.4553.6 | Steckverbinder RST20I5S S1 ZR3SVA TB0 | | |
| 96.052.4053.6 | Steckverbinder RST20I5S S1 ZR1SVA TB0 | | |
| 96.053.4053.6 | Steckverbinder RST20I5S B1 YR1S TB0 | | |
| 96.054.4153.6 | Steckverbinder RST20I5S S1 YR2SV TB04 | | |
| 96.051.4553.6 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZR3S A TB04 | | |
| 96.051.4353.6 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZRYS A TB04 | | |
| 96.051.4153.6 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZR2S A TB0 | | |
| 96.051.4253.6 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZRXS TB0 | | |
| 96.053.4153.6 | Steckverbinder RST20I5S B1 YR2S TB0 | | |
| 96.054.4053.6 | Steckverbinder RST20I5S S1 YR1SV TB04 | | |
| 96.051.4053.6 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZR1S A TB0 | | |
| 96.052.4253.6 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZRXS TB04 | | |
| 96.052.4153.6 | Steckverbinder RST20I5S S1 ZR2SVA TB04 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 57.42kB | |
| | - | 2.51kB | X81 |
| | - | 2.33kB | X81 |
| | - | 544.00B | TXT |
| | - | 671.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 126.80kB | |
| | - | 127.67kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 24.32kB | TIF |
| | - | 26.10kB |
Händler
RST® CLASSIC Kompaktverteiler 1E / 3A, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung L, N, PE, D1, D2, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau, RAL-Nummer Codierung
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen