Zurück zur Übersicht
Zugentlastung GST18I3 HOCH SW
Artikelnr. 99.005.8210.0
gesis® Zugentlastung für Geräteeinbauteile GST18i3 mit Schraubanschluss; keine integrierte Verriegelung, Verwendung mit separater Verriegelung oder Snap-Ins. Farbe: schwarz
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
| Artikelnummer | 99.005.8210.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Zugentlastung GST18I3 HOCH SW |
| EAN | 4015573481497 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2115 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9.83 g |
| Volumen Einzelteil | 78.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 200 St |
Technische Daten
| Länge | 37.7 mm |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Farbe | schwarz |
| Beschreibung 1 | Zugentlastung |
| Beschreibung 2 | für GST18i3 |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 112.32kB | |
| | - | 11.73kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 52.71kB | |
| | - | 50.88kB | TIF |
| | - | 1.87MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 393.96kB | |
| | - | 79.87kB | STP |
| | - | 148.71kB | IGS |
| | - | 36.71kB | JT |
Händler
Artikelnr. 99.005.8210.0
gesis® Zugentlastung für Geräteeinbauteile GST18i3 mit Schraubanschluss; keine integrierte Verriegelung, Verwendung mit separater Verriegelung oder Snap-Ins. Farbe: schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen