Zurück zur Übersicht
Zwischenplatte ZP/WKFN 4 TKG
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.313.1655.0
Zwischenplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 4 TKG..., Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 07.313.1655.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Zwischenplatte ZP/WKFN 4 TKG |
| EAN | 4015573954588 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 51.5 g |
| Volumen verpackt | 250 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.65 g |
| Volumen Einzelteil | 25 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Ausführung Zwischenplatte | ja |
| Stärke | 4 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 4.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 3.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 41.12kB | |
| | - | 529.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 117.54kB | |
| | - | 183.71kB | STP |
| | - | 405.28kB | IGS |
| | - | 75.49kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.313.1655.0
Zwischenplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 4 TKG..., Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen