Volver a la vista general
Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 PB
BEST CHOICE
Número de artículo 92.050.1653.0
gesis® NRG mains + dimming feed-in for flat cable; colour: black; 250/400 V; 20 A; IP40; integrated strain-relief to feed-in with round cables, diameter: 12 to 16 mm, cross-section fine-stranded: 2,5 bis 4 mm², solid: 2,5-6 mm²; Piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5 and 5G4
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.050.1653.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 PB |
| EAN | 4049088287053 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 820 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4612.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 116.2 g |
| Volumen del artículo | 922.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Codificación del polo | L, N, PE, D1, D2 |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Color de la carcasa | Negro |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Número de polos | 5 |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Tipo | Alimentación central |
| Tipo de conmutadores integrados | Sin |
| Tipo de conexión del cable redondo | conexión por tornillo |
| Sección del conductor semirígido | 2,5 mm² - 4 mm² |
| Sección del conductor rígido | 2,5 mm² - 6 mm² |
| Codificación del polo | L, N, PE, D1, D2 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Color de la carcasa | Negro |
| Transparente | No |
| Mecanismo de cierre | Cepo central |
| Resistencia máx. a temperatura continua del contacto | 100 °C |
| Carga calorífica | 0.757 kWh/St |
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Selección de fase | No |
| Longitud | 108.5 mm |
| Altura | 47.6 mm |
| Anchura | 61 mm |
| Desforrado de manguera | 100 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 6 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 2.5 mm² |
| Tipo de terminación (cable redondo) | conexión por tornillo |
| Desforrado de manguera | 100 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Tipo
| Tipo | Alimentación central |
|---|
Material
| Libre de halógenos | Sí |
|---|---|
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.757 kWh/St |
Dimensiones
| Longitud | 108.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 61 mm |
| Altura | 47.6 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 99.681.0000.0 | Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 06.502.5910.0 | Destornillador TX 10x50 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 00.710.0304.6 | Cable plano 5G4MM² HF BL | | |
| 00.712.0303.6 | Cable plano 5G2,5MM² PVC BL | | |
| 00.770.0304.6 | Cable plano 5G4MM² HF BL B2 | | |
| 00.710.0303.6 | Cable plano 5G2,5MM² HF BL | | |
| 00.770.0303.6 | Cable plano 5G2,5MM² HF BL B2 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 810.00kB | |
| | - | 112.96kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 67.07kB | |
| | - | 65.00kB | TIF |
| | - | 4.31MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 372.57kB | |
| | - | 841.18kB | STP |
| | - | 1.59MB | IGS |
| | - | 367.77kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 92.050.1653.0
gesis® NRG mains + dimming feed-in for flat cable; colour: black; 250/400 V; 20 A; IP40; integrated strain-relief to feed-in with round cables, diameter: 12 to 16 mm, cross-section fine-stranded: 2,5 bis 4 mm², solid: 2,5-6 mm²; Piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5 and 5G4