Volver a la vista general
Base BAS GUT GC 24HM32 50 A0
Número de artículo 73.335.6435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with cable gland M32 on the left side (IP54), high version, 24-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.335.6435.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GC 24HM32 50 A0 |
| EAN | 4015573623354 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 300 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 453 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1500 ccm |
| Peso neto de una pieza | 427.8 g |
| Volumen del artículo | 1500 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 144 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 80 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Carcasa para conectores enchufables industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 136.00kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 95.63kB | |
| | - | 93.42kB | TIF |
| | - | 25.75kB | TIF |
| | - | 27.61kB | |
| | - | 16.98kB | |
| | - | 3.69MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 334.68kB | |
| | - | 1.34MB | STP |
| | - | 2.41MB | IGS |
| | - | 365.92kB | JT |
Número de artículo 73.335.6435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with cable gland M32 on the left side (IP54), high version, 24-polig