Volver a la vista general
Conector macho BAS STM 24 2,5 50 AG
Número de artículo 70.512.2453.0
Male insert revos basic, 24-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with silver-plated contacts
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.512.2453.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector macho BAS STM 24 2,5 50 AG |
| EAN | 4015573710733 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | RO |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 170 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 145 mm |
| Altura embalada | 34 mm |
| Peso bruto embalado | 169.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 50 ccm |
| Peso neto de una pieza | 167 g |
| Volumen del artículo | 50 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conectores macho |
|---|---|
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 24H |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Color | Gris |
| Ciclos de conexión | 500 |
| Grado de polución | 3 |
| Versión modular | No |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
|---|---|
| Número de polos | 24 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (sin tierra) | 24 |
| Con protección del cableado | Sí |
| Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible) | 0.5 mm² |
| Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible) | 2.5 mm² |
| Contacto de protección | Sí |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corriente nominal conforme a UL | 11.5 A |
| Corriente nominal conforme a CSA | 11.5 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.14 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 2.5 mm² |
| Sección del conductor cable flexible AWG | 26-14 AWG |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|
Pines de crimpar
| Material del contacto | Aleación de cobre |
|---|---|
| Superficie | Recubrimiento en plata |
| Resistencia de paso | 3 mOhm |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
| Tornillos de fijación | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| Tornillos de conexión a tierra | H2/1.2-1.6 Nm |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 500 V |
|---|---|
| Tensión nominal entre fase y tierra | 500 V |
| Corriente nominal | 16 A |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Bloque de contactos para conectores multicontacto |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 06.502.4000.0 | Destornillador DIN 5264 A 0,6 x 3,5 | | |
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 73.78kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologación CSA | - | 91.69kB | |
| Homologación cURus | - | 67.47kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.84kB |
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
| Dibujos dimensionales | - | 33.42kB | |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 31.43kB | TIF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 259.32kB | |
| Datos CAD STEP | - | 1.12MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 3.51MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 1.78MB | JT |
Número de artículo 70.512.2453.0
Male insert revos basic, 24-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with silver-plated contacts