Volver a la vista general
Base BAS GUT GF 24HM32 50 A1
Número de artículo 73.344.6435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, for double locking lever withthreaded hole M32 on the left and right side, with protective cover, high version, 24-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.344.6435.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GF 24HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573629912 |
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
| Anchura embalada | 300 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 434.67 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1500 ccm |
| Peso neto de una pieza | 384.92 g |
| Volumen del artículo | 1500 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Doble |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 144 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 98 mm |
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
| Hoja de datos | - | 129.59kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
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
| Planos del cliente | - | 87.80kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 85.68kB | TIF |
| Plantillas de perforación | - | 16.98kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 4.50MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 180.11kB | |
| Datos CAD STEP | - | 1.92MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 3.87MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 830.11kB | JT |
Número de artículo 73.344.6435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, for double locking lever withthreaded hole M32 on the left and right side, with protective cover, high version, 24-polig