Volver a la vista general
Base BAS GUT GG 24HM32 50 A0
Número de artículo 73.345.6435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M32 on the left side, with protective cover (IP54), high version, 24-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.345.6435.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GG 24HM32 50 A0 |
| EAN | 4015573629943 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 470 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 190 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 462.1 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1500 ccm |
| Peso neto de una pieza | 420.1 g |
| Volumen del artículo | 1500 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 144 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 80 mm |
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
| | - | 129.54kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 87.99kB | |
| | - | 85.88kB | TIF |
| | - | 16.98kB | |
| | - | 4.54MB | DXF |
Número de artículo 73.345.6435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M32 on the left side, with protective cover (IP54), high version, 24-polig