Volver a la vista general
Borna de tierra WK 4 SL
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.504.9055.0
Ground DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color green/yellow
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 57.504.9055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WK 4 SL |
| EAN | 4015573458628 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 217 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 161 mm |
| Altura embalada | 52 mm |
| Peso bruto embalado | 2150 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1816.724 ccm |
| Peso neto de una pieza | 20.9 g |
| Volumen del artículo | 18.17 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Verde/amarillo |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Método de montaje | TS35 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | TS35 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Tensión Asignada | 800 V |
|---|---|
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 51 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
| Par de montaje del carril | 0.5 |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Sección del conductor CSA | 20-10 AWG |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bornes de tierra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bornes de tierra |
| ETIM 4.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 3.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 04.242.6053.0 | Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10 | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 127.02kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 142.58kB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 1.63MB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 224.37kB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 2.69MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 68.94kB | |
| | - | 66.82kB | TIF |
| | - | 2.16MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 201.99kB | |
| | - | 585.62kB | STP |
| | - | 1.11MB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.504.9055.0
Ground DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color green/yellow