Borna de tierra WTPN 4 EL PE
Borna de tierra WTPN 4 EL PE tensión asignada 500 V, corriente asignada 28 A, Conexión Push-In, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.204.9755.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WTPN 4 EL PE |
| EAN | 4049088706783 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 245 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 128 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 896 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1724.8 ccm |
| Peso neto de una pieza | 16.47 g |
| Volumen del artículo | 34.496 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 2 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6.1 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 28 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 81 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 6.1 mm |
| Altura | 47.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Sección del conductor UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 30 A |
| Corriente field wiring | 30 A |
| Sección del conductor CSA | 24-10 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 30 A |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
|---|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.204.8155.5 | SPS 4 | | |
| 0D.204.2355.0 | Tapa final APWTPN 4 E | | |
| 0D.204.3427.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-4 | | |
| 0D.204.3327.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-3 | | |
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8 | | |
| 0D.204.3527.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-5 | | |
| 0D.204.8055.5 | Conector de comprobación PS 4 | | |
| 0D.204.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-2 | | |
| 0D.204.4027.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-10 | | |
| 0D.204.5027.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-20 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Borna de tierra WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 121.91kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.85kB | |
| | - | 62.79kB | TIF |
| | - | 2.05MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 359.66kB | |
| | - | 2.76MB | STP |
| | - | 6.93MB | IGS |
| | - | 1.20MB | JT |
Borna de tierra WTPN 4 EL PE tensión asignada 500 V, corriente asignada 28 A, Conexión Push-In, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí