Borna portafusible WTPN 4 FSI24
Borna portafusible WTPN 4 FSI24 tensión asignada 24 V, corriente asignada 10 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.204.4755.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna portafusible WTPN 4 FSI24 |
| EAN | 4049088719028 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
| Longitud empaquetada | 142 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 81 mm |
| Altura embalada | 40 mm |
| Peso bruto embalado | 198.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 460.08 ccm |
| Peso neto de una pieza | 8.5 g |
| Volumen del artículo | 23.004 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6.1 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 10 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 24 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 57 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 6.1 mm |
| Altura | 80.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Sección del conductor UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 24 V |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | 24-10 AWG |
| Tensión CSA | 24 V |
| Corriente CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.204.8155.5 | SPS 4 | | |
| 0D.204.3427.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-4 | | |
| 0D.204.3327.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-3 | | |
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8 | | |
| 0D.204.3527.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-5 | | |
| 0D.204.8755.1 | WTPN 4 FP5X20 | | |
| 0D.204.8055.5 | Conector de comprobación PS 4 | | |
| 0D.204.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-2 | | |
| 0D.204.2455.0 | Tapa final APWTPN 4 FSI/TK | | |
| 0D.204.4027.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-10 | | |
| 0D.204.5027.5 | Peine de unión IVB WTPN 4-20 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 116.20kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 123.07kB | |
| | - | 190.16kB | |
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
| | - | 61.31kB | |
| | - | 59.28kB | TIF |
| | - | 1.75MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 393.75kB | |
| | - | 2.01MB | STP |
| | - | 4.85MB | IGS |
| | - | 0.98MB | JT |
Borna portafusible WTPN 4 FSI24 tensión asignada 24 V, corriente asignada 10 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0