Borne de alta corriente WRTN 120 M12
Borne de alta corriente WRTN 120 M12 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 269 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 120 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 6mm² - 120mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 32 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S96.1855.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de alta corriente WRTN 120 M12 |
| EAN | 4049088725753 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 268 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 205 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 2133 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4285 ccm |
| Peso neto de una pieza | 101 g |
| Volumen del artículo | 214.25 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 120 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 32 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 269 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 67 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 32 mm |
| Altura | 71 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 6 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 120 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 6 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 120 mm² |
| Par de apriete del conductor | 22 Nm |
| Sección del conductor UL | 10 AWG - 250 kcmil |
|---|---|
| Tensión UL | 1000 V |
| Corriente facotry wiring | 255 A |
| Corriente field wiring | 255 A |
| Sección del conductor CSA | 10 AWG - 250 kcmil |
| Tensión CSA | 1000 V |
| Corriente CSA | 255 A |
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
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S50.1155.0 | Partición TW 002 WRTN | | |
| 0D.S43.6155.0 | Tapa ADWRTN 120 M10/12 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 118.73kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 75.07kB | |
| | - | 72.89kB | TIF |
| | - | 725.21kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 325.52kB | |
| | - | 513.72kB | STP |
| | - | 1.01MB | IGS |
| | - | 221.77kB | JT |
Borne de alta corriente WRTN 120 M12 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 269 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 120 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 6mm² - 120mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 32 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0