Volver a la vista general
Borne de paso WKF 1,5 D2/2/35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.702.5153.0
Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 1.5mm², anchura: 4.15 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.702.5153.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WKF 1,5 D2/2/35 |
| EAN | 4015573731837 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 275 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 40 mm |
| Peso bruto embalado | 391.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 825 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7.19 g |
| Volumen del artículo | 17.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 1.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Anchura del borne | 4.15 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 17.5 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 72.2 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.08 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 1.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.08 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 1.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | 26-14 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 0,14 - 1,5 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,14 - 1,5 |
| Corriente Asignada | 17,5/16,5 A** |
| Tensión Asignada | 440 V* |
| Corriente Asignada | 17.5 A |
| Corriente nominal con puentes | 16.5 A |
| Tensión Asignada | 440 V |
| Tensión Asignada | 352 V |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.268.0227.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 2 | | |
| 07.312.8553.0 | Tapa final APF 1,5 D2/2 | | |
| Z4.243.2053.0 | Placa de marcaje BZ/WKF 1,5/10 | | |
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.268.0427.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 4 | | |
| 04.243.2053.0 | Tira de etiquetas BZ/WKF 1,5 | | |
| Z7.268.0327.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 3 | | |
| Z7.268.0527.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 5 | | |
| Z7.268.1027.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 10 | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| Z7.268.2027.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 20 | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Instrucciones de montaje | - | 79.85kB | |
| Hoja de datos | - | 99.26kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Información EX | - | 15.24MB | ZIP |
| Declaración de conformidad CE | - | 177.63kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.32kB | |
| Certificado de conformidad (ATEX) | - | 94.66kB | |
| Homologación CSA | - | 2.69MB | |
| Homologación cURus | - | 4.42MB | |
| Homologación DEKRA-ATEX | - | 2.15MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 44.92kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 42.79kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 888.02kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 150.91kB | |
| Datos CAD STEP | - | 371.10kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 873.33kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 2.60kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Datos EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.702.5153.0
Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 1.5mm², anchura: 4.15 mm, color: gris