Volver a la vista general
Borne de paso WT 6
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.506.0055.0
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección:6 mm², anchura: 8 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 58.506.0055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WT 6 |
| EAN | 4049088154065 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 258 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 167 mm |
| Altura embalada | 52 mm |
| Peso bruto embalado | 1450 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2240 ccm |
| Peso neto de una pieza | 14.19 g |
| Volumen del artículo | 22.4 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 6 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 8 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 41 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 48 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 8 mm |
| Altura | 48 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 10 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 10 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 6 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
| Par de apriete del conductor | 1.2 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 24-8 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 50 A |
| Corriente field wiring | 50 A |
| Sección del conductor CSA | 24-8 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 50 A |
Datos técnicos IECEx
| Sección del conductor semirígido | 0,2 - 10 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,2 - 10 |
| Corriente Asignada | 41 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
| Corriente Asignada | 41 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
| Corriente nominal con puentes | 41 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 0,2 - 10 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,2 - 10 |
| Corriente Asignada | 41 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
| Corriente Asignada | 41 A |
| Corriente nominal con puentes | 41 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
| Tensión Asignada | 550 V |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 07.313.2655.0 | Partición TW WT 2,5-10 GR | | |
| 07.313.2555.0 | Tapa final AP WT 2,5-10 GR | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.282.5427.0 | Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 4 | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 04.242.8053.0 | Tira de etiquetas 9705 A / 8 / 10 | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.282.5527.0 | Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 5 | | |
| Z7.282.5327.0 | Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 3 | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.282.5227.0 | Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 2 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 389.03kB | |
| | - | 150.75kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 631.82kB | |
| | - | 38.76kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 5.20MB | |
| | - | 160.16kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 94.98kB | |
| | - | 92.79kB | TIF |
| | - | 2.20MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 288.23kB | |
| | - | 726.49kB | STP |
| | - | 2.03MB | IGS |
| | - | 511.40kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.506.0055.0
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección:6 mm², anchura: 8 mm, color: gris