Borne de paso WTPN 1.5 D1/2
Borne de paso WTPN 1.5 D1/2 tensión asignada 500 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 1,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.202.5055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTPN 1.5 D1/2 |
| EAN | 4049088719653 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 245 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 90 mm |
| Altura embalada | 40 mm |
| Peso bruto embalado | 445 g |
| Volumen de la caja de cartón | 882 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.07 g |
| Volumen del artículo | 8.82 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 1.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Anchura del borne | 3.5 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 17.5 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 58 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 3.5 mm |
| Altura | 32 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 1.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 1.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 0.75 mm² |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Sección del conductor UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | 26-14 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.8155.5 | SPS 1.5 | | |
| 0D.202.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5-2 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.202.5027.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5-20 | | |
| 0D.202.3527.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5-5 | | |
| 0D.204.5127.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5R4 | | |
| 0D.202.7455.0 | Rótulos de marcaje ZS 001 | | |
| 0D.202.4027.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5-10 | | |
| 0D.202.7555.0 | Rótulos de marcaje ZS 002 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Partición TW 008 WTN | | |
| 0D.202.3427.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5-4 | | |
| 0D.S04.2055.0 | Tapa final APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.7056.0 | WMP 3.5-10 | | |
| 0D.202.7156.0 | WMP 3.5-5.8 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Partición TW 005 WTN | | |
| 0D.202.8055.5 | Conector de comprobación PS 1.5 | | |
| 0D.202.5127.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5R2.5 | | |
| 0D.202.2155.0 | Tapa final APWTPN 1.5 D1/2 | | |
| 0D.202.3327.5 | Peine de unión IVB WTPN 1.5-3 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 65.47kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.69MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 327.80kB | |
| | - | 1.87MB | STP |
| | - | 4.50MB | IGS |
| | - | 828.42kB | JT |
Borne de paso WTPN 1.5 D1/2 tensión asignada 500 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 1,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí