Volver a la vista general
Borne seccionable por cuchilla WT 4 TKM
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.504.2055.0
Borne seccionador por cuchilla con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 58.504.2055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne seccionable por cuchilla WT 4 TKM |
| EAN | 4049088164019 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 318 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 125 mm |
| Altura embalada | 60 mm |
| Peso bruto embalado | 1210 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2385 ccm |
| Peso neto de una pieza | 11.4 g |
| Volumen del artículo | 23.85 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 56 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 6 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 16 A |
| Corriente field wiring | 16 A |
| Sección del conductor CSA | 26-10 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 16 A |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne seccionable por cuchilla |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne seccionable por cuchilla |
| ETIM 4.0 | Borne seccionable por cuchilla |
| ETIM 3.0 | Borne seccionable por cuchilla |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |
| ECLASS 11 | 27141126 |
| ETIM 8.0 | EC000902 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| | - | 149.78kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 38.76kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 631.82kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 88.36kB | |
| | - | 86.32kB | TIF |
| | - | 4.04MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 207.86kB | |
| | - | 952.83kB | STP |
| | - | 2.24MB | IGS |
| | - | 2.60kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.504.2055.0
Borne seccionador por cuchilla con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: gris