Borne seccionable por cuchilla WTPN 2.5 TKM
Borne seccionable por cuchilla WTPN 2.5 TKM tensión asignada 400 V, corriente asignada 20 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 8, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.203.2055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne seccionable por cuchilla WTPN 2.5 TKM |
| EAN | 4049088718687 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 260 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 787 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1690 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7.18 g |
| Volumen del artículo | 16.9 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 8 |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 8 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 61.7 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 38.2 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Sección del conductor UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 16 A |
| Corriente field wiring | 16 A |
| Sección del conductor CSA | 26-12 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 16 A |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.3327.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-3 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.3427.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-4 | | |
| 0D.203.5027.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-20 | | |
| 0D.203.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-2 | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 0D.203.3527.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.203.5427.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5 500T | | |
| 0D.203.1955.0 | Tapa final APWTPN 2.5 TK | | |
| 0D.203.4027.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-10 | | |
| 0D.203.8055.5 | Conector de comprobación PS 2.5 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 116.91kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 63.58kB | |
| | - | 61.56kB | TIF |
| | - | 2.90MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 688.27kB | |
| | - | 2.76MB | STP |
| | - | 7.18MB | IGS |
| | - | 1.21MB | JT |
Borne seccionable por cuchilla WTPN 2.5 TKM tensión asignada 400 V, corriente asignada 20 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 8, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0