Volver a la vista general
Bornes de doble piso WKFN 4 E/D/SL/35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.704.7855.0
Borne de paso de doble piso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.704.7855.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bornes de doble piso WKFN 4 E/D/SL/35 |
| EAN | 4015573767676 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 376 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 156 mm |
| Altura embalada | 83 mm |
| Peso bruto embalado | 1950 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4868 ccm |
| Peso neto de una pieza | 18.2 g |
| Volumen del artículo | 48.68 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 2 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 32 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 90.1 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.13 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.13 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 30 A |
| Corriente field wiring | 30 A |
| Sección del conductor CSA | 24-10 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 32 A |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| Z7.261.1727.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 7 | | |
| Z7.261.1927.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 9 | | |
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.261.1627.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 6 | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.2027.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 10 | | |
| Z7.261.1227.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 2 | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 07.312.9655.0 | Tapa final APFN 4 E/35 | | |
| Z7.261.1527.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 5 | | |
| Z7.261.1827.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 8 | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.1327.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 3 | | |
| 07.312.9755.0 | Partición TWFN 4 E/35 | | |
| Z7.261.1427.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 4 | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 143.81kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.57kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 93.84kB | |
| | - | 91.71kB | TIF |
| | - | 4.45MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 161.19kB | |
| | - | 943.58kB | STP |
| | - | 1.99MB | IGS |
| | - | 564.09kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.704.7855.0
Borne de paso de doble piso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: gris