Bornes de doble piso WTN 2.5 E3 BL
Bornes de doble piso WTN 2.5 E3 BL tensión asignada 1000 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 3, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S03.7155.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bornes de doble piso WTN 2.5 E3 BL |
| EAN | 4049088724794 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 268 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 205 mm |
| Altura embalada | 105 mm |
| Peso bruto embalado | 1947 g |
| Volumen de la caja de cartón | 5769 ccm |
| Peso neto de una pieza | 18.24 g |
| Volumen del artículo | 57.69 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Azul |
| Número de pisos | 3 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
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
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 90.7 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 77.3 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.34 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.34 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.4 Nm |
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 22-12 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 20 A |
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
| 0D.S03.2455.0 | Tapa final APWTN 2.5/4 E3L | | |
| 0D.S03.6955.9 | LVWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S23.3427.0 | IVB WTN 2.5-4 IN | | |
| 0D.S23.3227.0 | IVB WTN 2.5-2 IN | | |
| 0D.S23.4027.0 | IVB WTN 2.5-10 IN | | |
| 0D.S13.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P4 | | |
| 0D.S03.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S03.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.S13.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S13.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P3 | | |
| 0D.S03.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S13.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P2 | | |
| 0D.S23.3327.0 | IVB WTN 2.5-3 IN | | |
| 0D.S04.1055.9 | Partición TW 001 WTN | | |
| 0D.S03.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-10 | | |
| 0D.S23.3527.0 | IVB WTN 2.5-5 IN | | |
| 0D.S03.5955.5 | Conector de comprobación PS 2.5 WTN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 132.90kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 70.07kB | |
| | - | 67.91kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 242.00kB | |
| | - | 1.66MB | STP |
| | - | 4.14MB | IGS |
| | - | 777.31kB | JT |
Bornes de doble piso WTN 2.5 E3 BL tensión asignada 1000 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 3, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0