Volver a la vista general
Cable de conexión GST18I3KSBS 15 10TB06
Número de artículo 92.297.1000.8
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
92.297.1000.8
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable de conexión GST18I3KSBS 15 10TB06
|
|
EAN
|
4049088281426
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
7235 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
138.1 g
|
|
Volumen del artículo
|
475.98 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Código 6
|
|
Resistencia de continuidad
|
12.2 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Turquesa
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
Tipo
|
Sección nominal
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado de protección (IP)
|
IP40
|
|
Tipo de cableado
|
H05VV-F
|
|
Color del cable
|
Negro
|
|
Diámetro del cable máx.
|
8.3 mm
|
|
Versión del cable
|
Hembra - macho
|
|
Tipo de cableado
|
Cable de conexión
|
|
Tipo de conector en un extremo del cable
|
GST18i3 hembra
|
|
Tipo de conector en el otro extremo del cable
|
Conector GST18i3
|
Material
|
Superficie final
|
Zincado
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
No
|
|
Temperatura contínua del cable
|
70 °C
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Carga calorífica
|
0.526 kWh/St
|
|
Certificación CPR
|
Eca
|
Dimensiones
|
Longitud total
|
1 m
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 4.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW |
|
|
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS |
|
|
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 06.560.0300.0 | Material de montaje GST18I3 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 06.561.7853.0 | Marco de montaje GST18I3 SW |
|
|
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.731.6053.0 | Distribuidor GST18I3I B2HZR1 MWS |
|
|
| 92.934.0653.0 | Conector GST18I3F S2 ZR1 TB06 |
|
|
| 92.932.6053.0 | Conector GST18I3S S1 ZR2 TB06 |
|
|
| 92.931.4053.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 TB06 |
|
|
| 92.932.4053.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 TB06 |
|
|
| 92.933.0653.0 | Conector GST18I3F B2 ZR1 TB06 |
|
|
| 92.931.6053.0 | Conector GST18I3S B1 ZR2 TB06 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 116.40kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 421.85kB | |
|
|
- | 354.49kB | |
|
|
- | 463.55kB | |
|
|
- | 1.02MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 198.09kB | |
|
|
- | 198.35kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 81.49kB | |
|
|
- | 79.41kB | TIF |
|
|
- | 4.80MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.297.1000.8
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa