Volver a la vista general
Cable plano XPE 5G6
Número de artículo 00.729.0305.1
Cable plano PODIS CON XPE 5G6; 0,6/1kV; según UL 1277 TC-ER pendiente 40 A, 600 V; Amperaje IEC según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexibe, libre de halógenos para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 7,8 mm
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 00.729.0305.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable plano XPE 5G6 |
| EAN | 4049088360046 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444995 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 1000 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 540 mm |
| Altura embalada | 1000 mm |
| Peso bruto embalado | 416050 g |
| Volumen de la caja de cartón | 540000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 712.1 g |
| Volumen del artículo | 1080 ccm |
| Empaquetado | rollo |
| Unidad de embalaje | 500 m |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Aislamiento del núcleo | Copolímero/termoplástico |
|---|---|
| Identificación del núcleo | Color |
| material inífugo | according to DIN 60332-1-2 |
| Resistente al aceite (acorde a normativa EN 60811-2-1) | Sí |
| Baja emisión de humo (según EN50268-2) | No |
| Color de la cubierta exterior | Negro |
| Categoría del conductor | Clase 6 = muy flexible |
| Libre de halógenos (según normativa EN 50267-2-3) | Sí |
| Conductor amarillo/verde | Sí |
| Radio de curvatura, estático | 38 mm |
| Pantalla | No |
| Número de núcleos | 5 |
| Anchura aprox. del cable | 43 mm |
| Altura del cable approx. | 7.5 mm |
| Peso del cable por km | 700 kg |
| Temperatura mín. de instalación | 5 °C |
| Temperatura máxima de instalación | 50 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | -25 °C |
| Max. ambient temperature fixed installation | 90 °C |
| Carga calorífica | 1.99 kWh/m |
Datos técnicos
| Tensión de alimentación | 1000 V |
|---|---|
| Tensión nominal U0 | 690 V |
| Sección del conductor | 10 AWG |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable plano |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable plano |
| ETIM 4.0 | Cable plano |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.562.3000.0 | Sujetacables Befestigungsschelle | | |
| Z6.563.7800.0 | Cable de conexión PODIS/GESIS | | |
| Z6.563.6053.0 | Tapa final para cable podis 5G6 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75.250.0053.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M32 | | |
| 75.256.0153.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25 LH | | |
| 75.252.0053.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA RST20i5 | | |
| 75.256.0053.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25 | | |
| 75.252.0153.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.29MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 57.47kB | |
| | - | 11.93kB | DOCX |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 782.18kB | |
| | - | 0.99MB | |
| | - | 660.47kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 139.47kB | |
| | - | 39.48kB | STP |
| | - | 147.02kB | IGS |
| | - | 29.53kB | JT |
Número de artículo 00.729.0305.1
Cable plano PODIS CON XPE 5G6; 0,6/1kV; según UL 1277 TC-ER pendiente 40 A, 600 V; Amperaje IEC según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexibe, libre de halógenos para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 7,8 mm