Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25 LH
Derivador con altura reducida PODIS CON 5G6 para instalación fija; salida por prensaestopas M25; 5 polos; valores nominales según VDE 41A; 690V; 6kV/3; valores nominales según UL 32A; 600V grado de protección IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido o flexible; diámetro máximo del cableado 18mm; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 245 x 84 x 59 mm
| Número de pieza | 75.256.0153.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25 LH |
| EAN | 4049088468155 |
| Cantidad mínima de pedido | 2 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 256 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 84 mm |
| Peso bruto embalado | 1340 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
| Peso neto de una pieza | 575 g |
| Volumen del artículo | 1720.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
| Número de polos | 5 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | conexión por tornillo |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de salida | para prensaestopas M25 |
| Sección del conductor semirígido | 1,5 mm² - 4 mm² |
| Sección del conductor rígido | 1,5 mm² - 4 mm² |
| Tensión Asignada | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| 10 |
| Color de la carcasa | Negro |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
| Tensión Asignada | 690 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tipo de tensión de alimentación | CA |
| Longitud | 243 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 84 mm |
| Altura de montaje | 59 mm |
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1453.1 | Prensaestopas M25 x 1,5 9 - 16 | | |
| Z5.507.1553.1 | Prensaestopas M25 x 1,5 13 - 18 | | |
| 06.502.6410.0 | Bit TX 15x70 | | |
| 05.505.0253.1 | Tuerca M25 x 1,5 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 00.729.0305.1 | Cable plano XPE 5G6 | | |
| 05.560.4519.0 | Grapa de montaje podis 5G16 / 5G6 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.29MB | |
| | - | 829.21kB | |
| | - | 58.42kB | |
| | - | 12.22kB | DOCX |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 1.01MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 168.10kB | |
| | - | 961.12kB | STP |
| | - | 3.11MB | IGS |
| | - | 479.48kB | JT |
Derivador con altura reducida PODIS CON 5G6 para instalación fija; salida por prensaestopas M25; 5 polos; valores nominales según VDE 41A; 690V; 6kV/3; valores nominales según UL 32A; 600V grado de protección IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido o flexible; diámetro máximo del cableado 18mm; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 245 x 84 x 59 mm