Volver a la vista general
Conector de empotrar GST18I3SB1 REV WS
Número de artículo 92.031.7758.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, empotrar, Grosor de la carcasa: 1.5 - 2.5 mm, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.031.7758.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I3SB1 REV WS |
| EAN | 4049088267727 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 256 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 84 mm |
| Peso bruto embalado | 1435 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
| Peso neto de una pieza | 13.44 g |
| Volumen del artículo | 34.41 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | L, N, PE |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 4 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 1.5 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 2.5 mm |
| Componente empotrado | empotrar |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.05 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 30.3 mm |
|---|---|
| Anchura | 35.5 mm |
| Altura | 21 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | | |
| 07.425.8753.1 | Tapa GST18I3 SW | | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | | |
| 07.425.8753.0 | Tapa GST18I3 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.595.1453.2 | Bloqueo (G)ST18V WS | | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.595.1453.0 | Bloqueo (G)ST18V SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 118.73kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 524.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 74.81kB | |
| | - | 72.73kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.031.7758.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, empotrar, Grosor de la carcasa: 1.5 - 2.5 mm, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco