Volver a la vista general
Conector GST18I4F S2 ZR1 GR01
Número de artículo 92.944.0153.0
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 4, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 9,5 - 11,5 mm, color de codificación Gris Claro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
92.944.0153.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector GST18I4F S2 ZR1 GR01
|
|
EAN
|
4015573410602
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
343 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
204 mm
|
|
Altura embalada
|
165 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1720 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
11546 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
31.307 g
|
|
Volumen del artículo
|
230.92 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 2
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.45 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Gris Claro
|
|
Codificación del polo
|
2, N, PE, 1
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7032
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
11.5 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
9.5 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
1.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
2
|
|
Desforrado de manguera
|
53 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
9 mm
|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por cepo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP40
|
|
Observaciones sobre el tipo de conexión
|
Cableados rígidos requieren terminales de cable
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.152 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Zincado
|
Dimensiones
|
Longitud
|
75 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
42.25 mm
|
|
Altura
|
17 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW |
|
|
| 05.566.9153.0 | Tapón GST18I4 BUCHSEN |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.043.0058.0 | Conector de empotrar GST18I4L B1H WS |
|
|
| 92.207.1000.3 | Cable de conexión GST18I4KSBS 15 10GR01 |
|
|
| 92.207.1003.0 | Cable de conexión GST18I4KSB- 15 10TR01 |
|
|
| 92.207.1004.3 | Cable de conexión GST18I4KS-S 15 10GR01 |
|
|
| 92.943.0153.0 | Conector GST18I4F B2 ZR1 GR01 |
|
|
| 92.043.0158.0 | Conector de empotrar GST18I4L B1H GR01 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 470.03kB | |
|
|
- | 66.83kB | |
|
|
- | 12.22kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 2.39MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 21.19kB | TIF |
|
|
- | 22.98kB | |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 166.24kB | |
|
|
- | 496.03kB | STP |
|
|
- | 1.11MB | IGS |
|
|
- | 73.24kB | JT |
Número de artículo 92.944.0153.0
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 4, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 9,5 - 11,5 mm, color de codificación Gris Claro