Volver a la vista general
Cable de conexión GST18I4KSB- 15 10TR01
Número de artículo 92.207.1003.0
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.207.1003.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I4KSB- 15 10TR01 |
| EAN | 4049088314704 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 8435 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 162 g |
| Volumen del artículo | 475.98 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Resistencia de continuidad | 11.8 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Rojo tomate |
| Codificación del polo | 2, N, PE, 1 |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H05VV-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 9.2 mm |
| Versión del cable | Hembra - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | GST18i4 hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Extremo libre |
Material
| Superficie final | Zincado |
|---|---|
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 60 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0.549 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |
Dimensiones
| Longitud total | 1 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
| 05.566.9153.0 | Tapón GST18I4 BUCHSEN | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.943.3053.0 | Conector GST18I4S B1 ZR1 WS | | |
| 92.943.1053.0 | Conector GST18I4F B2 ZR2 WS | | |
| 92.943.0453.0 | Conector GST18I4F B2 ZR1 TB03 | | |
| 92.944.3353.0 | Conector GST18I4S S1 ZR1 TB03 | | |
| 92.944.0153.0 | Conector GST18I4F S2 ZR1 GR01 | | |
| 92.943.3057.0 | Conector GST18I4S B1 ZR1 N | | |
| 92.943.3253.0 | Conector GST18I4S B1 ZR1 GN02 | | |
| 92.944.3053.0 | Conector GST18I4S S1 ZR1 WS | | |
| 92.944.1053.0 | Conector GST18I4F S2 ZR2 WS | | |
| 92.943.0353.0 | Conector GST18I4F B2 ZR1 GN02 | | |
| 92.944.3553.0 | Conector GST18I4S S1 ZR1 GR01 | | |
| 92.944.0453.0 | Conector GST18I4F S2 ZR1 TB03 | | |
| 92.944.3253.0 | Conector GST18I4S B1 ZR1 GN02 | | |
| 92.944.0053.0 | Conector GST18I4F S2 ZR1 WS | | |
| 92.943.0153.0 | Conector GST18I4F B2 ZR1 GR01 | | |
| 92.943.0053.0 | Conector GST18I4F B2 ZR1 WS | | |
| 92.944.3057.0 | Conector GST18I4S S1 ZR1 N | | |
| 92.943.3353.0 | Conector GST18I4S B1 ZR1 TB03 | | |
| 92.944.0353.0 | Conector GST18I4F S2 ZR1 GN02 | | |
| 92.943.3553.0 | Conector GST18I4S B1 ZR1 GR01 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 113.60kB | |
| | - | 11.88kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 78.48kB | |
| | - | 76.44kB | TIF |
| | - | 4.10MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 79.68kB | |
| | - | 284.75kB | STP |
| | - | 632.46kB | IGS |
| | - | 49.30kB | JT |
Número de artículo 92.207.1003.0
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate