Volver a la vista general
Conector GST18I5S B1BZR1 SW
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 92.953.3053.1
Connector GST18i5, 5 pole, female, screw connection, 250/400 V, 20 A, colour of coding: black, colour of housing: black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.953.3053.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector GST18I5S B1BZR1 SW |
| EAN | 4015573538757 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 42.5 g |
| Volumen del artículo | 230.92 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Resistencia de continuidad | 0.4 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 13.5 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 9.5 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 46 mm |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 47.7 mm |
| Altura | 17 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.1 | Cable de conexión GST18I5K1B- 15 10SW | | |
| 92.257.1000.1 | Cable de conexión GST18I5KSBS 15 10SW | | |
| 92.054.0058.1 | Conector de empotrar GST18I5L S1H SW | | |
| 92.257.1004.1 | Cable de conexión GST18I5KS-S 15 10SW | | |
| 92.954.3053.1 | Conector GST18I5S S1BZR1 SW | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 123.56kB | |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Homologación VDE | - | 1.02MB | |
| Homologación CSA | - | 91.69kB | |
| Homologación DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Homologación CQC | - | 3.50MB | |
| Homologación UR | - | 192.21kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 102.97kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 100.80kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 27.05kB | |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 25.24kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 2.73MB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 77.75kB | |
| Datos CAD STEP | - | 275.29kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 624.61kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 45.65kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 92.953.3053.1
Connector GST18i5, 5 pole, female, screw connection, 250/400 V, 20 A, colour of coding: black, colour of housing: black