Cuadro de distribución pequeño WIV GST18I3 20kVA
Sistema gesis® WIV – caja de distribución precableada con alimentación enchufable a través de conector RST50 o de un conector tipo CETAC de 32A para una carga máxima de 20kVA. Las salidas están realizadas por conectores del sistema de instalación GST®18 certificado acorde con la norma IEC 61535. Cada circuito tiene una protección individual, las salidas de 16 A tienen protección diferencial. Se pueden activar o desactivar varias conexiones a través de un interruptor común. Bajo petición, las salidas no desconectables pueden utilizarse para sistemas de iluminación de emergencia o refrigeración. Son también adecuadas para la ampliación de instalaciones existentes y son de muy fácil puesta en marcha. Incluye un cable adaptador de 3m, con clavija tipo CETAC de 32A. en un extremo y conector RST50 en el otro.
| Número de pieza | 93.053.6009.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cuadro de distribución pequeño WIV GST18I3 20kVA |
| EAN | 4049088461828 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
| Longitud empaquetada | 600 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 400 mm |
| Altura embalada | 200 mm |
| Peso bruto embalado | 8000 g |
| Volumen de la caja de cartón | 77072 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7000 g |
| Volumen del artículo | 77072 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
| Material de la carcasa | Robustes Polycarbonat |
|---|---|
| Color de la carcasa | Gris eléctrico |
| Interruptor según | IEC 61439 |
| Condiciones de funcionamiento | Salas estancas |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| grado de protección (conectado) | IP40 |
| Método de montaje | Pared |
| Esquema eléctrico | im Lieferumfang |
| Escandallo de materiales y plano dimensional | auf Anfrage |
| Sistema de conexión | GST18 |
|---|---|
| Potencia de salida | 20 kVA |
| Número de salidas conmutables monofásicas de 3 polos | 12 |
| Número de salidas conmutables trifásicas de 5 polos | 1 |
| Número de salidas no conmutables monofásicas de 3 polos | 2 |
| Número de salidas no conmutables por Schuko | 2 |
| Interruptor diferencial 4polos 40A 30mA | 1 |
|---|---|
| Magnetotérmico 1 polo curva B 16A | 14 |
| Magnetotérmico 3 polos curva B 16A | 1 |
| interruptor principal 63A | 1 |
| corriente de entrada | 20 kVA |
|---|---|
| Fusible de repuesto | 32 A |
| enchufable con | RST50 |
| cable de conexión CEE 32A a RST50 | im Lieferumfang |
| longitud del cableado | 3 m |
| Profundidad | 155 mm |
|---|---|
| Anchura | 315 mm |
| Altura | 630 mm |
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 92.232.1010.1 | Cable de conexión GST18I3K1BS 15W 10SW | | |
| 92.932.3053.1 | Conector GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.232.1007.1 | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10SW | | |
| 92.932.3053.0 | Conector GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.257.1000.1 | Cable de conexión GST18I5KSBS 15 10SW | | |
| 92.232.1007.2 | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10WS | | |
| 92.232.5007.1 | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 50SW | | |
| 92.232.5010.1 | Cable de conexión GST18I3K1BS 15W 50SW | | |
| 92.232.5000.2 | Cable de conexión GST18I3K1BS 15 50WS | | |
| 92.257.5000.1 | Cable de conexión GST18I5KSBS 15 50SW | | |
| 92.257.5000.2 | Cable de conexión GST18I5KSBS 15 50WS | | |
| 92.232.5007.2 | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 50WS | | |
| 92.232.1000.2 | Cable de conexión GST18I3K1BS 15 10WS | | |
| 92.257.1000.2 | Cable de conexión GST18I5KSBS 15 10WS | | |
| 92.953.4053.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 WS | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Manual | - | 2.36MB | |
| Instrucciones de montaje | - | 939.70kB | |
| Hoja de datos | - | 191.12kB | |
| Textos de licitación (DOCX) | - | 12.61kB | DOCX |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 344.01kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.74kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 190.24kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 188.16kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 8.46MB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 27.21kB | PNG |
Sistema gesis® WIV – caja de distribución precableada con alimentación enchufable a través de conector RST50 o de un conector tipo CETAC de 32A para una carga máxima de 20kVA. Las salidas están realizadas por conectores del sistema de instalación GST®18 certificado acorde con la norma IEC 61535. Cada circuito tiene una protección individual, las salidas de 16 A tienen protección diferencial. Se pueden activar o desactivar varias conexiones a través de un interruptor común. Bajo petición, las salidas no desconectables pueden utilizarse para sistemas de iluminación de emergencia o refrigeración. Son también adecuadas para la ampliación de instalaciones existentes y son de muy fácil puesta en marcha. Incluye un cable adaptador de 3m, con clavija tipo CETAC de 32A. en un extremo y conector RST50 en el otro.