Volver a la vista general
Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10WS
Número de artículo 92.232.1007.2
gesis® CLASSIC Cable de conexión a red, hembra - Shuko, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.232.1007.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10WS |
| EAN | 4015573517240 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 8325 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 158.1 g |
| Volumen del artículo | 475.98 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Resistencia de continuidad | 12.4 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Blanco |
Tipo
| Sección nominal | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Tipo de cableado | H05VV-F |
| Color del cable | Blanco |
| Diámetro del cable máx. | 8.3 mm |
| Versión del cable | hembra - Shuko |
| Tipo de cableado | Cable de conexión a red |
| Tipo de conector en un extremo del cable | GST18i3 hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | CEE 7/7 |
Material
| Superficie final | Zincado |
|---|---|
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |
Dimensiones
| Longitud total | 1 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 06.560.0300.0 | Material de montaje GST18I3 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Marco de montaje GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.932.3653.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 RT03 | | |
| 92.932.3057.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 N | | |
| 92.731.3053.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 MWS | | |
| 92.932.3053.0 | Conector GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.933.0053.0 | Conector GST18I3F B2 ZR1 WS | | |
| 92.931.3057.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 N | | |
| 92.934.0053.0 | Conector GST18I3F S2 ZR1 WS | | |
| 92.733.0053.0 | Conector GST18I3F B2 ZR1 MWS | | |
| 92.734.0053.0 | Conector GST18I3F S2 ZR1 MWS | | |
| 92.932.5053.0 | Conector GST18I3S S1 ZR2 WS | | |
| 92.931.3053.0 | Conector GST18I3S B1CZR1 WS | | |
| 92.732.3053.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 M WS | | |
| 92.936.0058.0 | Conector GST18I3S S1AZR1 WS | | |
| 92.931.3653.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 RT03 | | |
| 92.931.5053.0 | Conector GST18I3S B1 ZR2 WS | | |
| 92.933.0553.0 | Conector GST18I3F B2 ZR1 RT03 | | |
| 92.934.0553.0 | Conector GST18I3F S2 ZR1 RT03 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.80kB | |
| | - | 11.83kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 79.27kB | |
| | - | 179.01kB | STP |
| | - | 514.02kB | IGS |
| | - | 153.88kB | JT |
Número de artículo 92.232.1007.2
gesis® CLASSIC Cable de conexión a red, hembra - Shuko, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco