Volver a la vista general
feed-through terminal
Número de artículo 57.535.0155.0
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/ TS 32, sección: 35 mm², anchura: 16 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Datos comerciales
| Número de pieza | 57.535.0155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
Dimensiones del embalaje
| Empaquetado | cartón |
|---|
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 35 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
Datos técnicos
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
|---|---|
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 10 - 1/0 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Sección del conductor CSA | 10 - 1/0 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.285.3027.0 | Puente de aislamiento IVB WKN 35 - 10 | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| Z7.285.2427.0 | Puente de aislamiento IVB WKN 35 - 4 | | |
| Z7.285.2327.0 | Puente de aislamiento IVB WKN 35 - 3 | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| Z7.285.2227.0 | Puente de aislamiento IVB WKN 35 - 2 | | |
| 07.311.7855.0 | Partición TWN 35 /V0 | | |
| Z7.285.3227.0 | Puente de aislamiento IVB WKN 35 - 12 | | |
| 04.242.8053.0 | Tira de etiquetas 9705 A / 8 / 10 | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.285.2527.0 | Puente de aislamiento IVB WKN 35 - 5 | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.285.2627.0 | Puente de aislamiento IVB WKN 35 - 6 | |
Número de artículo 57.535.0155.0
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/ TS 32, sección: 35 mm², anchura: 16 mm, color: gris