ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Relés para supervisión segura de parada y velocidad

Los relés de movimiento Wieland supervisan la parada, la velocidad o el movimiento giratorio para evaluar movimientos peligrosos de la máquina sin necesidad de un controlador de seguridad programable. Según el dispositivo, la supervisión puede realizarse sin sensores o mediante detectores de proximidad o señales de encoder HTL. Seleccione según la función de movimiento supervisada, la interfaz de sensor, el rango de velocidad o frecuencia, las salidas de seguridad, la capacidad de conmutación, el comportamiento de arranque y rearme, la tecnología de conexión y el nivel de seguridad requerido.

Descripción general
Productos

RELÉS DE SEGURIDAD PARA MOTION

Los relés de seguridad para Motion sirven para controlar la parada standstill o para monitorizar la velocidad de giro de un motor. Para asegurar que el motor se ha parado por completo no es necesario ningún tipo de sensor, en cambio, para la monitorización de la velocidad se necesitarán sensores de proximidad o encoders incrementales.

control de parada o standstill

SVM 4001K - RELÉ DE SEGURIDAD

SVM 4001K-A

Con conexión por tornillo

SVM 4001K-C

Con conexión Push-In

Aplicaciones
Función
Características
Nivel de seguridad
  • Monitorización de parada o standstill
  • Monitorización de finales de carrera con bloqueo
  • Monitorización de muy baja velocidad en modo mantenimiento

control de velocidad

SNS 4074K / 4084K

SNS 4074K 

El relé dispone de una entrada de bypass que permite desactivar temporalmente la función de supervisión de velocidad, por ejemplo, cuando la máquina ha alcanzado una posición segura y ya no es necesario monitorizar el movimiento

SNS 4084K 

El relé dispone de una entrada de bypass para el inicio o arranque. Esta entrada permite desactivar temporalmente las salidas seguras mientras la máquina está detenida.

Aplicaciones
Función
Características
Nivel de seguridad
  • Monitorización de parada
  • Monitorización de finales de carrera con bloqueo
  • Monitorización de muy baja velocidad en modo mantenimiento

ASESORAMIENTO PARA EL MARCADO CE - 
CON LOS EXPERTOS EN 
SEGURIDAD DE WIELAND

Ofrecemos soluciones para la seguridad industrial desde hace más de 30 años. Nuestro conocimiento y experiencia nos convierte en el partner de confianza y experimentado para acompañarle en el proceso del marcado CE. Ya sea formación o asesoramiento: Elaboramos un paquete completo e individualizado para la puesta en marcha de sus máquinas conforme a la normativa. Apoyamos a fabricantes y operadores bien en subpasos específicos como inspección y medición de rebasamiento, evaluación de riesgos de máquinas o validación de funciones de seguridad según EN ISO 13849-2, o bien les acompañamos de forma integral a través del proceso CE hasta la evaluación de conformidad CE según las directivas de máquinas.

 

 nuestros servicios para el  marcado ce

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

Information on the EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230

111 KB

FAQ

¿Qué es un supervisor de parada?

Un relé de seguridad supervisor de parada o standstill monitoriza la frecuencia de las señales y reconoce cuando el motor se ha detenido o ha alcanzado una velocidad muy baja y segura. 

¿Qué nivel de seguridad tienen los supervisores de parada de Wieland Electric?

Los relés de seguridad standstill de WIELAND ELECTRIC llegan hasta PL e / Categoría 4 (EN ISO 13849-1) y hasta SILCL 3 (EN 62061).

¿Cuál es la principal diferencia entre los modelos SNS 4074K y SNS 4084K?
  • El relé de seguridad SNS 4074K dispone de bypass para la desactivación de la supervisión de movimiento.
  • El relé de seguridad SNS 4084K dispone de bypass al arranque que permite desactivar las salidas durante la parada o standstill.
¿Cómo funciona el supervisor sin sensores SVM 4001K?

El relé de seguridad SVM 4001K supervisa las tres fases de motores sin sensores detectando la parada segura o standstill, cuando el motor comienza a moverse, el relé pasa a estado inactivo.

¿Qué normas cumplen los supervisores de parada?
  • EN ISO 13849-1
  • EN 62061
¿Qué certificaciones tienen los supervisores de parada?
  • TÜV
  • Certificación cULus
CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada