Terminal de iniciación WTPN 2.5 SN R
Terminal de iniciación WTPN 2.5 SN R tensión asignada 400 V, corriente asignada 24 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,08 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.203.3155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Terminal de iniciación WTPN 2.5 SN R |
| EAN | 4049088732218 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 180 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 396.3 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1287 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6.9 g |
| Volumen del artículo | 24.494 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5.08 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 82.1 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 45 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Sección del conductor UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 26-12 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
|---|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 5D.903.2955.5 | WTPN 2.5 0109RT | | |
| 5D.903.9355.0 | WTPN 2.5 0100PE | | |
| 0D.203.3327.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-3 | | |
| 5D.903.2155.6 | WTPN 2.5 0101BL | | |
| 5D.903.2155.5 | WTPN 2.5 0101RT | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 5D.903.2955.6 | WTPN 2.5 0109BL | | |
| 5D.903.9255.0 | WTPN 2.5 01CPE | | |
| 0D.203.3427.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-4 | | |
| 5D.903.3155.5 | WTPN 2.5 0111RT | | |
| 0D.203.5027.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-20 | | |
| 5D.903.7155.6 | WTPN 2.5 0100BL | | |
| 0D.203.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-2 | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 0D.203.3527.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-5 | | |
| 5D.903.7155.5 | WTPN 2.5 0100RT | | |
| 5D.903.7055.5 | WTPN 2.5 01CRT | | |
| 5D.903.3155.6 | WTPN 2.5 0111BL | | |
| 0D.203.0255.0 | Tope final WEFN 2.5 B PE | | |
| 5D.903.2555.6 | WTPN 2.5 0105BL | | |
| 0D.203.5427.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5 500T | | |
| 0D.203.4027.5 | Peine de unión IVB WTPN 2,5-10 | | |
| 5D.903.2555.5 | WTPN 2.5 0105RT | | |
| 0D.203.8055.5 | Conector de comprobación PS 2.5 | | |
| 5D.903.7055.6 | WTPN 2.5 01CBL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 105.21kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 56.92kB | |
| | - | 54.94kB | TIF |
| | - | 2.33MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 325.33kB | |
| | - | 2.25MB | STP |
| | - | 6.91MB | IGS |
| | - | 1.21MB | JT |
Terminal de iniciación WTPN 2.5 SN R tensión asignada 400 V, corriente asignada 24 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,08 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí