Steckverbinder und Installationskabel für den Außenbereich

INSTALLATIONS-SYSTEME OUTDOOR

Schnell – effizient – zuverlässig 

SICHERE ELEKTROINSTALLATION FÜR ALLE UMGEBUNGEN

Überall wo hohe Ansprüche an eine elektrische Verbindung gestellt werden, sind unser RST®-Steckverbinder in ihrem Element. Egal wie anspruchsvoll ihr Einsatzort ist, durch die hohe Dichtigkeit und mechanische Festigkeit der Steckverbinder ist auch Ihre Elektroinstallation überraschend schnell und vor allem sicher installiert.

Die kompakte Bauweise ermöglicht nicht nur den Einsatz in kleinsten Räumen und Umgebungen – die vorverdrahteten und farblich kodierten Wieland Stecker sind zudem nach dem Plug&Play Prinzip im Handumdrehen verbunden und angeschlossen.

DER WIELAND STECKER IM EINSATZ

In unterschiedlichsten Fachbereichen haben wir uns besondere Branchenkompetenz erarbeitet. In kleinsten Verkabelungsräumen innerhalb von Geräten über den Miniatursteckverbinder bis hin zur stromstarken Verbindung mit großen Querschnitten - den passenden Wieland Steckverbinder für Ihre Anwendung finden Sie in unserem Produktportfolio. 

Weitere Einsatzorte für die RST® Rundsteckverbinder sind beispielsweise:

Aufgrund der Eigenschaften ist der RST® überall einsetzbar, wo hohe Ansprüche und robuste Umgebungen aufeinandertreffen.
Wir setzten hinsichtlich des Einsatzortes keine Grenzen - tun Sie es auch nicht. 

IP-SCHUTZGRADE

ROBUST, STABIL UND UNEMPFINDLICH
WAS SIE VON DER RST® STECKVERBINDER-SERIE ERWARTEN DÜRFEN

Die Produkte der RST® Serie sind in jeder Ausführung vor dem Eintritt von Fremdkörpern wie Staub sowie Berührungen geschützt. Je nach IP-Schutzklasse bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten an. Wählen Sie ganz leicht die passende Schutzklasse für Ihren Einsatz mithilfe der folgenden Tabelle und Grafik. 

Für eine hohe Zuverlässigkeit und einer stabilen und kontinuierlichen elektronischen Verbindung bieten wir unsere Wieland Steckverbinder und weitere Komponenten in den folgenden Schutzklassen (gemäß EN 60529) an: 

IP 65geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser
IP 66geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser, starkes Strahlwasser
IP 67geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser, starkes Strahlwasser, zeitweiliges Untertauchen bis zu 30 Minuten in 1 m Tiefe
IP 68geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser, starkes Strahlwasser, längeres/dauerhaftes Untertauchen bis zu 2 Stunden bei 3 m Tiefe
IP 69geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser, starkes Strahlwasser, längeres/dauerhaftes Untertauchen sowie
starkes Strahlwasser wie Hochdruck- und Dampfstrahl


Die Übersicht steht Ihnen auch gerne zum Download zur Verfügung: 

Übersicht IP Schutzgrade herunterladen (JPG)

SEIEN SIE ANSPRUCHSVOLL 

ANSPRUCH UND QUALITÄT werden bei uns großgeschrieben. Durch unsere jahrelange Erfahrung können wir auf ein fundiertes Know-how zurückgreifen und somit langlebige und funktionale Produkte schaffen. Unsere Produkte werden stetig verbessert und geprüft. 
Bereits vor der Auslieferung beweisen sich unsere Stecker im hauseigenen Labor. 
So wird der von uns angebotene IP 68 beispielsweise in drei Metern Tiefe für zwei Stunden lang intensiv getestet und überprüft. Des Weiteren unterziehen wir unsere Produkte verschiedenen Hochdruck-Tests, um die Spritzwasserresistenz zu überprüfen. Doch nicht nur Wasser ist Teil unserer internen Testungen, auch werden unsere Produkte auf mechanische Belastung von außen getestet. Konkret bedeutet das, dass Testungen der IK Stoßfestigkeit oder der IK Code mit Hilfe eines Pendel- oder Federhammers durchgeführt werden. So steht beispielsweise Code IK07 für eine Testung mit 500 Gramm aus 40 cm Höhe.

Unsere Steckverbinder werden stetig verbessert und geprüft

INTERNAL WATERSTOP

ZUSÄTZLICHER SCHUTZ DURCH KONTAKTABDICHTUNG
 

Sie fragen sich, warum dieses Merkmal benötigt wird? Weil es zusätzliche Sicherheit für die Leitungsinstallation bietet. Temperaturschwankungen und damit Kondensation, fehlerhafte Installation und auch beschädigte Kabel können Ihr schlimmster Feind werden, wenn Feuchtigkeit und Wasser (Kapillarwirkung) in Ihre Geräte eindringen! Jeder Kontakt hat seine eigene, zusätzliche Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern (längswasserdicht).

Zusätzlicher Schutz der Steckverbindung durch Kontaktabdichtung

STECKBAR VS. TRADITIONELL 
DIE ZUKUNFT IST STECKBAR

Durch die Verriegelung rasten die Steckverbinder beim Zusammentstecken automatisch ein - für eine schnelle und sichere elektronische Verbindung. 
Somit steht einer schnellen und flexiblen Umrüstung nichts mehr im Weg. 

Sehen Sie auf einem Blick den direkten Zeitvergleich zwischen einer steckbaren Installation und einer herkömmlichen Installation für Außenbereich. 

ZEIT IST GELD: Das Vergleichsvideo

 

Video zum Zeitvergleich zwischen einer steckbaren und einer herkömmlichen Elektroinstallation

DIE SYSTEMKOMPONENTEN ERKLÄRT

KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Für eine schnelle steckbare Zuführung elektrischer Energie zum Endgerät.  
Mit der konfektionierten Leitung mit freien Ende oder als Verbindungsleitung bieten wir Ihnen verschiedene Anschlussmöglichkeiten und maximale Flexibilität. 

Konfektionierte Leitungen für Steckverbinder

STECKVERBINDER

Vom Miniatur-Stecker mit höchstem IP-Schutz bis zum stromstarken Steckverbinder für große Querschnitte. 

  • Ausführungen von 2- bis 7-polig, 250V/400V, 8 A bis 50 A
  • PLUG&PLAY
  • farbliche Kodierung
  • zuverlässiger Schutz
Steckverbinder in verschiedenen Ausführungen

GERÄTEANSCHLÜSSE 

Geräte werden vor Ort steckbar in die Installation eingebunden.

Die Geräteanschlüsse werden in entsprechenden Gehäusebohrungen von Geräten integriert und bilden die Schnittstelle des Gerätes zum RST®-System.

Geräteanschlüsse als Schnittstelle des Geräts zum RST®-Steckverbindersystems

VERTEILER

Vorverdrahtete Verteiler werden steckbar in die Installation integriert. 

Die Verteiler ermöglichen so eine Abzweigung von Energie und Signal hin zu den Endgeräten. 

Vorverdrahtete Verteiler zur Abzweigung von Energie und Signal

ÜBERBLICK RST®-PRODUKTFAMILIE

Wir bieten den robusten Rundsteckverbinder in verschiedenen Ausführungen an. 
Natürlich beraten wir Sie jederzeit gern, um Ihnen dabei zu helfen die richtige Variante für Ihre Anforderungen auszuwählen:

  • So können beispielsweise RST®MICRO Rundsteckverbinder mit maximalen Ampere von 8 A in kleinsten und engsten Einbausituationen ihren Platz finden. Das kommt meistens in flachen LED Leuchten, Lichtwerbungen oder Signalbauten vor. Der Steckverbinder ist nach IEC61984 und VDE zertifiziert.
  • Der RST®MINI (VDE, cULus und nach IEC61535 zertifiziert und zugelassen) hingegen, verfügt über maximale Ampere von 16 A und eignet sich perfekt für Leuchten mit Durchgangsverdrahtung.
  • Einen echten Allrounder präsentieren wir Ihnen mit unserem RST® CLASSIC. Das 20/25 A System wird in den unterschiedlichsten Umgebungen genutzt und verfügt über ein umfangreiches Einsatzportfolio. Die Steckverbinder sind, wie der RST® MINI, nach VDE, cULus sowie IEC61535 zertifiziert und zugelassen. Sprechen Sie uns gern an, wenn es darum geht herauszufinden ob RST® CLASSIC die richtige Wahl für Ihren Einsatzort ist.
  • Der größte und stärkste Steckverbinder der Familie ist unser Kraftpaket RST® POWER (VDE, IEC61984). Große Querschnitte und anspruchsvolle Terrains sind für ihn kein Problem. 

    Mehr Informationen zu den einzelnen Varianten finden Sie auch auf den folgenden Produktseiten. 
     

RST® INSTALLATIONSHINWEISE

Alles was man wissen muss, und mehr! - Kostenloses E-Learning

JETZT STARTEN!

RST® Installationshinweise im kostenlosen E-Learning

UNSERE EXPERTEN

STECKEN STATT SCHRAUBEN

„Mit der RST® Steckverbinder Serie bietet Wieland Electric als Marktführer ein komplettes Installationssystem in erhöhter Schutzart (IP6X). Diese moderne Installationsmethode ermöglicht eine durchgängig steckbare elektrische Infrastruktur vom Verteiler hin zu allen elektrischen Geräten.“

Wolfram Hohmann
Leiter Product Portfolio Management Building Solutions

Wolfram Hohmann - Leiter Product Portfolio Management Building Solutions

EINFACH UND EFFIZIENT

„Ich bin beeindruckt von der Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit der Produktpalette. Besonders unter den besonderen Bedingungen wie im Außenbereich. Es ist großartig, mit meinem Team neue Ideen zur Erweiterung und Optimierung der Produktpalette zu finden."

Frank Nagengast
Product Manager RST®

Frank Nagengast - Product Manager RST®
DOWNLOADS

IP Schutzgrade

39 KB

RST® - Katalog

0690.0 | 30 MB

MICRO ANSCHLUSS - RST® MICRO - Broschüre

0697.0 | 7 MB

RST® MICRO Klein - Kleiner- MICRO - Produktinformation

0682.0 | 745 KB

RST® CLASSIC Systemsteckdose - Produktinfo

0694.0 | 2 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten!

Rufen Sie uns an unter: +49 951 9324 996
oder kontaktieren Sie uns schriftlich

Anfrage Versenden
Rückruf-Service

Unsere Experten rufen Sie an!
So einfach gehts: 

1. Formular ausfüllen
2. Gewünschte Zeit angeben
3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen

Telefontermin Vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Training
ZurückTrainingSeminareInhouse-SchulungenWebinareWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal