Zurück zur Übersicht
Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST
Artikelnr. 75.452.0053.1
podis® CON 5G16 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Ausgang RST20i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 75.452.0053.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST |
| EAN | 4049088476990 |
| Mindestauftragsmenge | 2 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 256 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 84 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1580 g |
| Volumen verpackt | 3441 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 675 g |
| Volumen Einzelteil | 1720.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 2 St |
Zulassungen
Anschlussdaten
| Polzahl | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Anschlussart der Rundleitung | Durchdringanschluss |
| Anschlussart Energiebus | Steckanschluss |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Art der Ausgänge | RST20i5 Buchse |
Technische Daten UL/CSA
| Bemessungsspannung | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
Mechanische Daten
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Montageart | Aufbau |
Elektrische Daten
| Bemessungsspannung | 400 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Abmessungen
| Länge | 218 mm |
|---|---|
| Baubreite | 84 mm |
| Bauhöhe | 80 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Installationskleinverteiler |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 4.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 3.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.565.9853.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 99.530.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 06.502.6410.0 | Bit TX 15x70 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.560.4519.0 | Montageblech podis 5G16 / 5G6 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 58.10kB | |
| | - | 12.03kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 304.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 378.08kB | |
| | - | 3.81MB | STP |
| | - | 8.69MB | IGS |
| | - | 1.00MB | JT |
Händler
Artikelnr. 75.452.0053.1
podis® CON 5G16 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Ausgang RST20i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen