Zurück zur Übersicht
Befestigungsschelle Befestigungsschelle
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 05.562.3000.0
Kabelschelle für Flachleitung
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
| Artikelnummer | 05.562.3000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Befestigungsschelle Befestigungsschelle |
| EAN | 4015573535008 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 115 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 85 mm |
| Höhe verpackt | 75 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 215 g |
| Volumen verpackt | 733.125 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.88 g |
| Volumen Einzelteil | 7.331 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 2.45MB | |
| | - | 107.42kB | |
| | - | 11.82kB | DOCX |
| | - | 73.82kB | |
| | - | 219.93kB | JPG |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 57.17kB | |
| | - | 55.17kB | TIF |
| | - | 18.22kB | |
| | - | 16.48kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 137.86kB | |
| | - | 49.87kB | STP |
| | - | 96.97kB | IGS |
| | - | 24.19kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 05.562.3000.0
Kabelschelle für Flachleitung
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen