Zurück zur Übersicht
Distanzring RST
Artikelnr. 05.566.5253.0
RST20/25 Distanzring, für Geräteanschlüsse zur Sicherstellung der Entriegelung mittels Schraubendreher, Farbe lichtgrau
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
| Artikelnummer | 05.566.5253.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Distanzring RST |
| EAN | 4015573982062 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 169 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 123 mm |
| Höhe verpackt | 53 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 170 g |
| Volumen verpackt | 1102 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.4 g |
| Volumen Einzelteil | 11.02 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 4.5 mm |
| Farbe | lichtgrau |
| Bauartvariante | Betätigung mit Schraubendreher |
| Bauart | Distanzring für Geräteanschlüsse M25 |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 83.17kB | |
| | - | 13.32kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 56.82kB | |
| | - | 54.78kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 253.98kB | |
| | - | 31.17kB | STP |
| | - | 81.76kB | IGS |
| | - | 17.06kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.566.5253.0
RST20/25 Distanzring, für Geräteanschlüsse zur Sicherstellung der Entriegelung mittels Schraubendreher, Farbe lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen