Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme 9700 A / 6 S35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 54.004.7553.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 54.004.7553.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme 9700 A / 6 S35 |
| EAN | 4015573209121 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 242 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 126 mm |
| Höhe verpackt | 43 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 659 g |
| Volumen verpackt | 1311 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.18 g |
| Volumen Einzelteil | 13.11 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA66 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 32 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 46.6 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 18-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 30 A |
| Strom Field Wiring | 30 A |
| Querschnitt CSA | 22-10 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 35 A |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 105.26kB | |
| | - | 1.22kB | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
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
| | - | 54.86kB | |
| | - | 52.73kB | TIF |
| | - | 254.69kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 137.68kB | |
| | - | 230.55kB | STP |
| | - | 526.67kB | IGS |
| | - | 137.00kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 54.004.7553.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen