Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme RFK 1 / 95 FMK S35/V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.395.1255.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm,Nennquerschnitt: 95 mm², Baubreite: 32 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 56.395.1255.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme RFK 1 / 95 FMK S35/V0 |
| EAN | 4015573568754 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 203 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 185 mm |
| Höhe verpackt | 84 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1870 g |
| Volumen verpackt | 3155 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 181.3 g |
| Volumen Einzelteil | 315.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 95 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 32 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 250 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 92 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 16 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 95 mm² |
| Minimaler Querschnitt mehrdrähtig | 16 mm² |
| Maximaler Querschnitt mehrdrähtig | 95 mm² |
| Abisolierlänge | 27 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 10 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 6-3/0 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 200 A |
| Strom Field Wiring | 200 A |
| Querschnitt CSA | 6-3/0 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 200 A |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 116.88kB | |
| | - | 1.12kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 60.49kB | |
| | - | 58.38kB | TIF |
| | - | 1.94MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 164.82kB | |
| | - | 1.01MB | STP |
| | - | 2.03MB | IGS |
| | - | 391.36kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.395.1255.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm,Nennquerschnitt: 95 mm², Baubreite: 32 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen