Durchgangsklemme WTN 16 RT
Durchgangsklemme WTN 16 RT Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 76 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S16.0055.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 16 RT |
| EAN | 4049088725449 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 245 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1272 g |
| Volumen verpackt | 1725 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 24 g |
| Volumen Einzelteil | 34.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 16 mm² |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 12 mm |
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
| Bemessungsstrom | 76 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 49.6 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 52.2 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 25 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 16 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 1.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 16 mm² |
| Abisolierlänge | 14 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 2 Nm |
| Querschnitt UL | 14-3 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 100 A |
| Strom Field Wiring | 100 A |
| Querschnitt CSA | 14-3 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 100 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S16.1055.9 | Trennwand TW 004 WTN | | |
| 0D.S16.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 16-2 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S17.5427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 16-4 P | | |
| 0D.S17.5327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 16-3 P | | |
| 0D.S17.6027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 16-10 P | | |
| 0D.S16.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 16 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S04.5327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 4R16 | | |
| 0D.S10.1055.9 | Trennwand TW 009 WTN | | |
| 0D.S06.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 6R16 | | |
| 0D.S17.5227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 16-2 P | | |
| 0D.S03.5327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5R16 | | |
| 0D.S16.6555.8 | Abdeckung ADWTN 16 SC Y | | |
| 0D.S16.6555.2 | Abdeckung ADWTN 16 SC | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 132.10kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 73.26kB | |
| | - | 71.17kB | TIF |
| | - | 1.59MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 384.21kB | |
| | - | 884.07kB | STP |
| | - | 2.28MB | IGS |
| | - | 476.38kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 16 RT Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 76 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen