Durchgangsklemme WTPN 10
Durchgangsklemme WTPN 10 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 57 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 10, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 10mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 10 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.210.0055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTPN 10 |
| EAN | 4049088719219 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 265 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 142 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1354 g |
| Volumen verpackt | 1956.76 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 25.6 g |
| Volumen Einzelteil | 39.135 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 10 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 10 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 57 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 69 mm |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 50.1 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 16 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 10 mm² |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Querschnitt UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 60 A |
| Strom Field Wiring | 60 A |
| Querschnitt CSA | 20-6 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 60 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.210.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 10-2 | | |
| 0D.210.5127.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5R10 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Trennwand TW 008 WTN | | |
| 0D.S04.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.210.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 10-3 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Trennwand TW 005 WTN | | |
| 0D.210.7156.0 | Markierungsplatte WMP 10-5.8 | | |
| 0D.210.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 10-4 | | |
| 0D.204.5327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4R10 | | |
| 0D.210.2055.0 | Abschlussplatte APWTPN 10 | | |
| 0D.210.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 10-5 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 124.90kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
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
| | - | 67.93kB | |
| | - | 65.89kB | TIF |
| | - | 1.48MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 456.88kB | |
| | - | 1.66MB | STP |
| | - | 4.11MB | IGS |
| | - | 860.95kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTPN 10 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 57 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 10, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 10mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 10 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen