Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme
Artikelnr. 57.535.0155.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 57.535.0155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
Verpackungsmaße
| Verpackungsart | Karton |
|---|
Allgemein
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
Technische Daten
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 10 - 1/0 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Querschnitt CSA | 10 - 1/0 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.285.3027.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 10 | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| Z7.285.2427.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 4 | | |
| Z7.285.2327.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 3 | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| Z7.285.2227.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 2 | | |
| 07.311.7855.0 | Trennwand TWN 35 /V0 | | |
| Z7.285.3227.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 12 | | |
| 04.242.8053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 8 / 10 | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.285.2527.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 5 | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.285.2627.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 6 | |
Händler
Artikelnr. 57.535.0155.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen