Zurück zur Übersicht
Einspeisemodul FCS E16 5 SASA M50L SW
BEST CHOICE
Artikelnr. 75.450.2253.1
podis® CON 5G16 Einspeisemodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 100 A, Eingang Rundleitung, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 35 mm², Ausgang für 5G16 Flachleitung, IP65, Gehäusefarbe schwarz,
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
75.450.2253.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Einspeisemodul FCS E16 5 SASA M50L SW
|
|
EAN
|
4049088707575
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85371098
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
340 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
185 mm
|
|
Höhe verpackt
|
160 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1479 g
|
|
Volumen verpackt
|
10064 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
1253 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
10064 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
1 St
|
Anschlussdaten
|
Polzahl
|
5
|
|---|---|
|
Anzahl der Klemmstellen je Pol
|
1
|
|
Anschlussart der Rundleitung
|
Schraubanschluss
|
|
Anschlussart Energiebus
|
Schraubanschluss
|
|
Anzahl der Eingänge
|
1
|
|
Art der Eingänge
|
Rundleitung
|
|
Anzahl der Ausgänge
|
1
|
|
Art der Ausgänge
|
für 5G16 / 5G25 Flachleitung
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig
|
1,5 mm² - 35 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig
|
1,5 mm² - 50 mm²
|
Mechanische Daten
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polycarbonat (PC)
|
|---|---|
|
Gehäusefarbe
|
schwarz
|
|
UV-beständig
|
ja
|
|
Schlagfestigkeit
|
IK08
|
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
|
Montageart
|
Aufbau
|
Elektrische Daten
|
Bemessungsspannung
|
690 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom
|
100 A
|
|
Spannungsart der Versorgungsspannung
|
AC
|
Abmessungen
|
Länge
|
252 mm
|
|---|---|
|
Baubreite
|
162 mm
|
|
Bauhöhe
|
120 mm
|
Klassifikation
|
ECLASS 11
|
27142409
|
|---|---|
|
ETIM 9.0
|
EC000214
|
Produktcompliance
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Z5.507.3653.1 | Kabelverschraubung M50 x 1,5 25 - 31 |
|
|
| 06.564.8400.0 | Set Befestigungslaschen TG ABL |
|
|
| 05.505.0900.1 | Gegenmutter M50 x 1,5 |
|
|
| Z5.507.3753.1 | Kabelverschraubung M50 x 1,5 30 - 38 |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 00.771.0307.1 | Flachleitung FL-LSHF 5G16 |
|
|
| 99.099.0000.8 | Flachleitung FL-LSHF 5G25 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 824.78kB | |
|
|
- | 216.32kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 223.50kB | |
|
|
- | 221.38kB | TIF |
|
|
- | 3.99MB | DXF |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 75.450.2253.1
podis® CON 5G16 Einspeisemodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 100 A, Eingang Rundleitung, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 35 mm², Ausgang für 5G16 Flachleitung, IP65, Gehäusefarbe schwarz,