Etagenklemme WTN 4 E
Etagenklemme WTN 4 E Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 32 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S04.7055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Etagenklemme WTN 4 E |
| EAN | 4049088725197 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 280 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 172 mm |
| Höhe verpackt | 64 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2103 g |
| Volumen verpackt | 3082 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 20.03 g |
| Volumen Einzelteil | 30.82 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 32 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 71.5 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 6.1 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.34 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
| Querschnitt UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 30 A |
| Strom Field Wiring | 30 A |
| Querschnitt CSA | 22-10 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 30 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S04.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 4-4 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S04.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 4-2 | | |
| 0D.S05.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-2 IN | | |
| 0D.S05.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-4 IN | | |
| 0D.S05.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-10 IN | | |
| 0D.204.7056.0 | Markierungsplatte WMP 6.10-10 | | |
| 0D.S05.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-5 IN | | |
| 0D.S04.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 4-5 | | |
| 0D.S04.1055.9 | Trennwand TW 001 WTN | | |
| 0D.S05.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 4-3 IN | | |
| 0D.S04.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 4-3 | | |
| 0D.S04.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 4-10 | | |
| 0D.S03.2355.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 E | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 124.22kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 65.85kB | |
| | - | 63.75kB | TIF |
| | - | 1.40MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 288.93kB | |
| | - | 0.96MB | STP |
| | - | 2.21MB | IGS |
| | - | 520.75kB | JT |
Händler
Etagenklemme WTN 4 E Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 32 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen