Etagenklemme WTPN 2.5 E
Etagenklemme WTPN 2.5 E Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 22 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.203.7055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Etagenklemme WTPN 2.5 E |
| EAN | 4049088706639 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 265 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 142 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1115 g |
| Volumen verpackt | 1956.76 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 10.41 g |
| Volumen Einzelteil | 19.568 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 22 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 69 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 47.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 26-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-3 | | |
| 0D.203.7156.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-4 | | |
| 0D.203.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-20 | | |
| 0D.203.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-2 | | |
| 0D.203.8155.5 | Distanzstück SPS 2.5 | | |
| 0D.203.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-5 | | |
| 0D.203.2355.0 | Abschlussplatte APWTPN 2.5 E | | |
| 0D.203.5427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500T | | |
| 0D.203.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-10 | | |
| 0D.203.8055.5 | Prüfstecker PS 2.5 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 120.21kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 63.48kB | |
| | - | 61.40kB | TIF |
| | - | 2.18MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 370.80kB | |
| | - | 2.76MB | STP |
| | - | 6.56MB | IGS |
| | - | 1.18MB | JT |
Händler
Etagenklemme WTPN 2.5 E Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 22 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen