Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST08i3/2S B1 M02H BL
Artikelnr. 41.021.4043.9
RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M14, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
41.021.4043.9
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss RST08i3/2S B1 M02H BL
|
|
EAN
|
4049088481956
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
202 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
165 mm
|
|
Höhe verpackt
|
56 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
310 g
|
|
Volumen verpackt
|
1866 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
4.9 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
37.32 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
8 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
2.5 kV
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.55 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
lichtblau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2/N
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
1 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
1 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.22 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abisolierlänge
|
6 mm
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
400 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
8 A
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
24 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
20 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
24 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max.
|
20 AWG
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V0
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anschluss Gewinde
|
M14
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
0.5 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
4 mm
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
21.9 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
19.2 mm
|
|
Höhe
|
19.2 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.502.6300.0 | Schraubendreher RST MICRO SW 0,9 |
|
|
| 06.502.6100.0 | Stiftschlüssel RST MICRO SW 0,9 |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 4L.022.3043.9 | Steckverbinder RST08i3/2S 21 ZR1SH BL |
|
|
| 41.022.3043.9 | Steckverbinder RST08i3/2S S1 ZR1SH BL |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 137.24kB | |
|
|
- | 13.64kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.55kB | |
|
|
- | 37.08kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 610.11kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 971.92kB | |
|
|
- | 1.07MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.02kB | |
|
|
- | 90.87kB | TIF |
|
|
- | 3.79MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 35.00kB | |
|
|
- | 215.08kB | STP |
|
|
- | 678.42kB | IGS |
|
|
- | 148.92kB | JT |
Händler
Artikelnr. 41.021.4043.9
RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M14, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau