Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST16I3/2S B1 M02 A TB
Artikelnr. 46.031.5051.6
RST® MINI Geräteanschluss, Standard, gerade, M16, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
46.031.5051.6
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss RST16I3/2S B1 M02 A TB
|
|
EAN
|
4049088296123
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
205 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
180 mm
|
|
Höhe verpackt
|
125 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1380 g
|
|
Volumen verpackt
|
4612.5 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
8.1 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
46.125 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.75 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
türkisblau
|
|
Polkennzeichnung
|
D1, D2
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
16 A
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
24 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
24 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4x
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anschluss Gewinde
|
M16
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
0.5 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
5 mm
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.057 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
41.9 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
19.9 mm
|
|
Höhe
|
19.9 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.563.8653.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 06.563.8753.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.422.8060.6 | Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15 80TB |
|
|
| 46.032.4951.6 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZASS B TB |
|
|
| 46.032.4451.6 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZT3S A TB |
|
|
| 46.422.1060.6 | Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15 10TB |
|
|
| 46.422.05B0.6 | Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15B 05TB |
|
|
| 46.032.4551.6 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZT4S A TB |
|
|
| 46.422.9960.6 | Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15 99TB |
|
|
| 46.422.3060.6 | Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15 30TB |
|
|
| 46.422.6060.6 | Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15 60TB |
|
|
| 46.422.50B0.6 | Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15B 50TB |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 171.00kB | |
|
|
- | 12.13kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 67.75kB | |
|
|
- | 1.29MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 108.18kB | |
|
|
- | 106.20kB | TIF |
|
|
- | 10.25MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 431.37kB | |
|
|
- | 181.26kB | STP |
|
|
- | 655.04kB | IGS |
|
|
- | 147.16kB | JT |
Händler
Artikelnr. 46.031.5051.6
RST® MINI Geräteanschluss, Standard, gerade, M16, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau