Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15B 50TB
Artikelnr. 46.422.50B0.6
RST® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
46.422.50B0.6
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15B 50TB
|
|
EAN
|
4049088500602
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
7095 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
451 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
1586.6 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
15 St
|
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
58.5 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
türkisblau
|
|
Polkennzeichnung
|
D1, D2
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
Ausführung
|
Leiter-Nennquerschnitt
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Typ der Leitung
|
H05Z1Z1-F
|
|
Farbe der Leitung
|
schwarz
|
|
Kabeldurchmesser max.
|
7.7 mm
|
|
Leitungsart
|
Buchse - Stecker
|
|
Art der konfektionierten Leitung
|
Verbindungsleitung
|
|
Ausführung Seite 1
|
Buchse
|
|
Ausführung Seite 2
|
Stecker
|
|
Geschirmt
|
nein
|
|
Bauart
|
Kabelverschraubung
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Kabeldurchmesser min.
|
7.3 mm
|
Werkstoff
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Brandlast
|
1.696 kWh/St
|
|
Brandklasse
|
B2ca s1 d1 a1
|
Abmessungen
|
Gesamtlänge
|
5 m
|
|---|
Klassifikation
|
ECLASS 8.1
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.563.8953.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 06.563.8853.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 06.563.8653.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 06.563.8753.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.032.5051.6 | Geräteanschluss RST16I3/2S S1 M02 A TB |
|
|
| 46.031.5051.6 | Geräteanschluss RST16I3/2S B1 M02 A TB |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 127.12kB | |
|
|
- | 2.33kB | X81 |
|
|
- | 2.51kB | X81 |
|
|
- | 524.00B | TXT |
|
|
- | 642.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 130.82kB | |
|
|
- | 222.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 95.88kB | |
|
|
- | 93.88kB | TIF |
|
|
- | 7.26MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 46.422.50B0.6
RST® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau